FRIEDBERG - Rosette piane smussate ad alta resistenza per viti a testa esagonale e dadi ad alta resistenza

BN 14003
Immagine del prodotto FRIEDBERG - Rosette piane smussate ad alta resistenza per viti a testa esagonale e dadi ad alta resistenza
  1. Immagine del prodotto FRIEDBERG - Rosette piane smussate ad alta resistenza per viti a testa esagonale e dadi ad alta resistenza
  2. Disegno tecnico con quote di FRIEDBERG - Rosette piane smussate ad alta resistenza per viti a testa esagonale e dadi ad alta resistenza
  3. Principio di funzionamento di FRIEDBERG - Rosette piane smussate ad alta resistenza per viti a testa esagonale e dadi ad alta resistenza
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto FRIEDBERG - Rosette piane smussate ad alta resistenza per viti a testa esagonale e dadi ad alta resistenza
  • Immagine del prodotto FRIEDBERG - Rosette piane smussate ad alta resistenza per viti a testa esagonale e dadi ad alta resistenza
  • Disegno tecnico con quote di FRIEDBERG - Rosette piane smussate ad alta resistenza per viti a testa esagonale e dadi ad alta resistenza
  • Principio di funzionamento di FRIEDBERG - Rosette piane smussate ad alta resistenza per viti a testa esagonale e dadi ad alta resistenza

FRIEDBERG - Rosette piane smussate ad alta resistenza per viti a testa esagonale e dadi ad alta resistenza

BN 14003
Standard
EN 14399-6
Marca
FRIEDBERG
Materiale
Acciaio
Superficie
zincato a caldo
Durezza
300-370 HV
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

Informazioni di prodotto: www.august-friedberg.com

Altra documentazione: www.Bossard.com

Montaggio

I dadi ad alta resistenza per carpenteria sono lubrificati e pronti per l'installazione. Il montaggio corretto si ottiene avvitando il dado EN 14399-4 con la vite EN 14399-4 e le rosette EN 14399-6 corrispondenti. L'accopiamento di articoli con la stessa marcatura garantisce l'accoppiamento della filettatura ed il previsto comportamento al serraggio. Un'eventuale lubrificazione supplementare di viti, dadi e rondelle modifica i valori di precarico e provoca errori di montaggio.

Principio di funzionamento

Istruzioni di sicurezza

Trasporto e stoccaggio

Queste rosette sono destinate ad essere utilizzate con viti e con dadi secondo EN 14399-4.

Varianti

CAD