Spine cilindriche temprate, rettificate m6

BN 857
Immagine del prodotto Spine cilindriche temprate, rettificate m6
  1. Immagine del prodotto Spine cilindriche temprate, rettificate m6
  2. Disegno tecnico con quote di Spine cilindriche temprate, rettificate m6
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Spine cilindriche temprate, rettificate m6
  • Immagine del prodotto Spine cilindriche temprate, rettificate m6
  • Disegno tecnico con quote di Spine cilindriche temprate, rettificate m6

Spine cilindriche temprate, rettificate m6

BN 857
Standard
DIN 6325 (Norma ritirata) ~ISO 8734 ~UNI 6364 A ~ČSN 022152
Materiale
Acciaio
Composizione del materiale
temprato
Superficie
grezzo
Durezza
60 HRC
Esecuione
m6

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Tolleranza: m6

Varianti

CAD