Spine elastiche a spirale esecuzione normale

BN 1351
Immagine del prodotto Spine elastiche a spirale esecuzione normale
  1. Immagine del prodotto Spine elastiche a spirale esecuzione normale
  2. Disegno tecnico con quote di Spine elastiche a spirale esecuzione normale
  3. Illustrazione di montaggio per Spine elastiche a spirale esecuzione normale
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto Spine elastiche a spirale esecuzione normale
  • Immagine del prodotto Spine elastiche a spirale esecuzione normale
  • Disegno tecnico con quote di Spine elastiche a spirale esecuzione normale
  • Illustrazione di montaggio per Spine elastiche a spirale esecuzione normale

Spine elastiche a spirale esecuzione normale

BN 1351
Standard
ISO 8750 DIN 7343 ~UNI 6875
Materiale
INOX
Numero materiale
1.4310

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Elevata elasticità radiale
  • Ammissibili maggiori scostamenti sulle tolleranze di foratura
  • I pezzi non s'incastrano tra loro grazie alla forma chiusa
  • Ideale per il montaggio in automatico (due estremità coniche)

Montaggio

Foro di alloggiamento: diametro nominale ≤ Ø 1,2 toll. H10 / > Ø 1,2 toll. H12

Principio di funzionamento

1. Elasticità radiale illustrata in maniera schematica

2. Spina prima del montaggio

3. Spina inserita

4. Spina disinserita

5. Giunto cardanico per chiavi a tubo

6. Spina elastica a spirale

Varianti

CAD