HellermannTyton® PMB5 - Basette per pasta adesiva per superfici irregolari

BN 22136
Overlay

1

/2

HellermannTyton® PMB5 - Basette per pasta adesiva per superfici irregolari

BN 22136
Marca
HellermannTyton®
Linea di prodotti
PMB5
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
6.6 HS
Colore
nero

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Temperatura di esercizio: -40 °C ... +105 °C
  • Poliammide 6.6 stabilizzato al calore
  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Senza alogeni
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2 (senza adesivo)
  • Basetta PMB5 per fissaggio con pasta o liquido adesivo
  • La sua particolare geometria offre una perfetta integrazione con l'adesivo
  • Grazie alla sua ampia base, può essere utilizzata anche su superfici irregolari
  • Può essere anche utilizzata con la colla a caldo in quanto è realizzata in PA66 stabilizzato al calore
  • Soluzione di fissaggio innovativa per superfici a bassa energia

Varianti