Panduit® - Piastrine di serraggio per fasci multipli di cavi

BN 22334
Overlay

1

/2

Panduit® - Piastrine di serraggio per fasci multipli di cavi

BN 22334
Marca
Panduit®
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
naturale
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Settore d'impiego: per interni
  • Temperatura di esercizio: -40 °C ... +85 °C
  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2
  • Adatte per il serraggio di fasci paralleli di cavi
  • L'esecuzione a basso profilo permette di mantenere i fasci di cavi vicini alla superficie di montaggio

Ulteriori informazioni

Certificazione UL n° E136577.

Varianti