Elematic® - Supporti adesivi a 4 vie rilevabili, per fascette

BN 22333
Immagine del prodotto Elematic® - Supporti adesivi a 4 vie rilevabili, per fascette
  1. Immagine del prodotto Elematic® - Supporti adesivi a 4 vie rilevabili, per fascette
  2. Disegno tecnico con quote di Elematic® - Supporti adesivi a 4 vie rilevabili, per fascette
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Elematic® - Supporti adesivi a 4 vie rilevabili, per fascette
  • Immagine del prodotto Elematic® - Supporti adesivi a 4 vie rilevabili, per fascette
  • Disegno tecnico con quote di Elematic® - Supporti adesivi a 4 vie rilevabili, per fascette

Elematic® - Supporti adesivi a 4 vie rilevabili, per fascette

BN 22333
Marca
Elematic®
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
blu

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Temperatura di utilizzo: -40 °C ... +85 °C
  • Temperatura di installazione: -5 °C ... +60 °C
  • Poliammide 6.6 con ossido di ferro
  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Infiammabilità: UL94 classe HB
  • Senza alogeni
  • Adesivo a base gomma

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: CEI EN 62275.

Montaggio

Per una corretta installazione della base adesiva, le superfici devono essere accuratamente pulite e sgrassate con solvente (alcol o altri detergenti).

Varianti