Elematic® - Supporti per cavi tondi

BN 22595
Overlay

1

/2

Elematic® - Supporti per cavi tondi

BN 22595
Marca
Elematic®
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
naturale

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Temperatura di utilizzo: -40 °C ... +85 °C
  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2
  • Adesivo gommoso

Montaggio

Per una corretta installazione della base adesiva, le superfici devono essere accuratamente pulite e sgrassate con solvente (alcol o altri detergenti).

Varianti