Elematic® - Supporti adesivi a 4 vie per fascette

BN 22597
Overlay

1

/2

Elematic® - Supporti adesivi a 4 vie per fascette

BN 22597
Marca
Elematic®
Materiale
Acrilonitrile butadiene stirene
Colore
nero

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Resistenza raggi UV: scarsa

  • Temperatura di utilizzo: -10 °C ... +60 °C

  • Adesivo gommoso

  • Infiammabilità: infiammabile secondo UL94HB

Montaggio

Per una corretta installazione della base adesiva, le superfici devono essere accuratamente pulite e sgrassate con solvente (alcol o altri detergenti).

Varianti