Supporti adesivi a 4 vie per fascette

BN 20344
Immagine del prodotto Supporti adesivi a 4 vie per fascette
  1. Immagine del prodotto Supporti adesivi a 4 vie per fascette
  2. Disegno tecnico con quote di Supporti adesivi a 4 vie per fascette
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Supporti adesivi a 4 vie per fascette
  • Immagine del prodotto Supporti adesivi a 4 vie per fascette
  • Disegno tecnico con quote di Supporti adesivi a 4 vie per fascette

Supporti adesivi a 4 vie per fascette

BN 20344
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
naturale

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Temperatura di esercizio: -35 °C ... +85 °C
  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2

Varianti