Panduit® Tak-Ty® - Supporti per fascette autoaggancianti con biadesivo

BN 20278
Immagine del prodotto Panduit® Tak-Ty® - Supporti per fascette autoaggancianti con biadesivo
  1. Immagine del prodotto Panduit® Tak-Ty® - Supporti per fascette autoaggancianti con biadesivo
  2. Disegno tecnico con quote di Panduit® Tak-Ty® - Supporti per fascette autoaggancianti con biadesivo
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Panduit® Tak-Ty® - Supporti per fascette autoaggancianti con biadesivo
  • Immagine del prodotto Panduit® Tak-Ty® - Supporti per fascette autoaggancianti con biadesivo
  • Disegno tecnico con quote di Panduit® Tak-Ty® - Supporti per fascette autoaggancianti con biadesivo

Panduit® Tak-Ty® - Supporti per fascette autoaggancianti con biadesivo

BN 20278
Marca
Panduit®
Linea di prodotti
Tak-Ty®
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
naturale

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Applicazioni: per uso interno
  • Temperatura di esercizio senza biadesivo: -60 °C ... +85 °C
  • Temperatura di esercizio con biadesivo: max. 49 °C
  • Resistenza raggi UV: scarsa

Varianti

CAD