Tenditori con due tiranti ad occhio

BN 293
Immagine del prodotto Tenditori con due tiranti ad occhio
  1. Immagine del prodotto Tenditori con due tiranti ad occhio
  2. Disegno tecnico con quote di Tenditori con due tiranti ad occhio
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Tenditori con due tiranti ad occhio
  • Immagine del prodotto Tenditori con due tiranti ad occhio
  • Disegno tecnico con quote di Tenditori con due tiranti ad occhio

Tenditori con due tiranti ad occhio

BN 293
Standard
~DIN 1480 ~ČSN 021940
Materiale
Acciaio
Superficie
zincato bianco

Montaggio

I tenditori non sono progettati per un'elevata capacità di carico. I valori approssimativi della capacità di carico dipendono dal materiale (S235JR) e dal tipo di fabbricazione. Le linee guida sono conformi alla norma DIN1480:1975-09.

Valore standard - capacità di carico statico

M6 225 kg

M8 410 kg

M10 650 kg

M12 930 kg

M14 1'280 kg

M16 1'770 kg

M20 2'700 kg

M24 3'920 kg

M30 6'250 kg

Varianti

CAD