Terminali a tubetto preisolati in PP, concatenati Standard 1D

BN 22499
Immagine del prodotto Terminali a tubetto preisolati in PP, concatenati Standard 1D
  1. Immagine del prodotto Terminali a tubetto preisolati in PP, concatenati Standard 1D
  2. Disegno tecnico con quote di Terminali a tubetto preisolati in PP, concatenati Standard 1D
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Terminali a tubetto preisolati in PP, concatenati Standard 1D
  • Immagine del prodotto Terminali a tubetto preisolati in PP, concatenati Standard 1D
  • Disegno tecnico con quote di Terminali a tubetto preisolati in PP, concatenati Standard 1D

Terminali a tubetto preisolati in PP, concatenati Standard 1D

BN 22499
Standard
DIN 46228-4
Materiale
Rame
Superficie
stagnato
Esecuione
Standard 1D
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Ingresso a imbuto in polipropilene
  • Resistenza al calore: fino a +105 °C

Ulteriori informazioni

Certificazione UL n° E516731.

Istruzioni di sicurezza

Trasporto e stoccaggio

La certificazione UL è valida unicamente se la crimpatura viene eseguita con crimpatrici manuali certificate.

Varianti