Terminali doppi a tubetto preisolati in PP, sacchetti tubolari Standard 1D

BN 22465
Overlay

1

/2

Terminali doppi a tubetto preisolati in PP, sacchetti tubolari Standard 1D

BN 22465
Standard
DIN 46228-4
Materiale
Rame
Superficie
stagnato
Esecuione
Standard 1D
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Ingresso a imbuto in polipropilene
  • Resistenza al calore: fino a +105 °C

Ulteriori informazioni

Certificazione UL n° E516731.

Istruzioni di sicurezza

Trasporto e stoccaggio

La certificazione UL è valida unicamente se la crimpatura viene eseguita con crimpatrici manuali certificate.

Varianti