Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Resistenza alla temperatura: -55 °C ... +125 °C (+200 °C per brevi periodi)
- Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2
- Punto di fusione: +260 °C
- Senza alogeni
Ulteriori informazioni
La calza trecciata in poliammide 6.6 è adatta ovunque sia richiesta una resistenza meccanica e una maggiore resistenza al fuoco (autoestinguente secondo UL94V-2). La densità e lo spessore del filato la rendono adatta per le applicazioni più impegnative. Norme di collaudo: EN 45545-2 HL3 per set di requisiti R23.