Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Resistenza alla temperatura: -50 °C ... +150 °C (+180 °C per brevi periodi)
- Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2
- Punto di fusione: +255 °C
- Senza alogeni
Ulteriori informazioni
La calza trecciata in poliestere è adatta dove sia richiesta elevata resistenza meccanica e termica.
Norme di collaudo: EN 45545-2 HL3 per set di requisiti R22 e R23.