Panduit® - Calze trecciate intagliate settore ferroviario

BN 22344
Immagine del prodotto Panduit® - Calze trecciate intagliate settore ferroviario
  1. Immagine del prodotto Panduit® - Calze trecciate intagliate settore ferroviario
  2. Disegno tecnico con quote di Panduit® - Calze trecciate intagliate settore ferroviario
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Panduit® - Calze trecciate intagliate settore ferroviario
  • Immagine del prodotto Panduit® - Calze trecciate intagliate settore ferroviario
  • Disegno tecnico con quote di Panduit® - Calze trecciate intagliate settore ferroviario

Panduit® - Calze trecciate intagliate settore ferroviario

BN 22344
Marca
Panduit®
Materiale
Polietilentereftalato
Colore
nero
Esecuione
settore ferroviario
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Infiammabilità: autoestinguenti secondo UL 1441 VW-1
  • Temperatura d'impiego: -70 °C ... +125 °C

Ulteriori informazioni

L'esecuzione intagliata longitudinalmente ed autobloccante permette l'inserimento senza problemi dei cavi prefabbricati. Il grande ricoprimento pari al 25% garantisce la copertura completa ed evita eventuali aperture indesiderate. La guaina trecciata Pan-Wrap™ è adatta per interventi successivi all'installazione. La fuoriuscita di uno o più cavi è sempre possibile. Norme di collaudo: EN 45545-2 HL3 per set di requisiti R22, R23 e R24.

Varianti