POP® RP - Sistema automatico di distribuzione per pistole rivettatrici POP® con dispositivo aspirachiodi

BN 25290
Immagine del prodotto POP® RP - Sistema automatico di distribuzione per pistole rivettatrici POP® con dispositivo aspirachiodi
  1. Immagine del prodotto POP® RP - Sistema automatico di distribuzione per pistole rivettatrici POP® con dispositivo aspirachiodi
Overlay
Immagine del prodotto POP® RP - Sistema automatico di distribuzione per pistole rivettatrici POP® con dispositivo aspirachiodi

POP® RP - Sistema automatico di distribuzione per pistole rivettatrici POP® con dispositivo aspirachiodi

BN 25290
Marca
POP®
Linea di prodotti
RP
Materiale
Materiali multipli
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dimensioni: altezza 350 mm / lunghezza 550 mm / larghezza 230 mm
  • Peso: 11 kg
  • Alimentazione elettrica: 230 V
  • Alimentazione pneumatica: 6 bar
  • Capacità: fino a 1000 pezzi
  • Potenza di trasporto: fino a 30 rivetti a strappo POP/min

Varianti