P3 ETS 101 - Supporto a colonna lineare per una facile e precisa maneggevolezza delle rivettatrici

BN 26847
Overlay

P3 ETS 101 - Supporto a colonna lineare per una facile e precisa maneggevolezza delle rivettatrici

BN 26847
Marca
P3
Linea di prodotti
ETS 101
Materiale
Materiali multipli

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Raggio di lavoro: 220 mm a 590 mm

  • Corsa: 650 mm

  • Altezza: 1150 mm

  • Forza di trazione: 2,5 kg bis 4 kg

  • Alloggiamento dell’apparecchio: ø = 20 mm

Ulteriori informazioni

La guida lineare impedisce il disallineamento della rivettatrice assicurando un’applicazione perfettamente dritta del rivetto sul pezzo in lavorazione.

Grazie al sistema di bloccaggio integrato, in caso di necessità, è possibile impostare singoli movimenti lineari. Questa funzione può essere ad esempio utile in caso di manutenzione e riparazione della rivettatrice.

Vantaggi:

- Facile posizionamento della rivettatrice

- Esatta guida verticale della rivettatrice

- Assenza di applicazioni errate dovute al disallineamento della rivettatrice

- Risparmio di tempo grazie alla maneggevolezza della rivettatrice

- Manutenzione e riparazione del dispositivo ottimizzate grazie al sistema di bloccaggio integrato

Varianti