Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Guarnizioni: NBR
- Membrana: Acrilico-CoPolimero
- Protezione contro la formazione di condensa in armadi elettrici e custodie ermetiche in caso di sbalzi di temperatura e di pressione
- Per la ventilazione il drenaggio permanenti dei contenitori industriali
- Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C
- Grado di protezione: IP66 / IP68 / IP69K
- La valvola compensatrice di pressione non può funzionare se è ostruita da polvere e / o è sommersa dall'acqua