JACOB® PERFECT AirVent - Pressacavi con filettatura metrica e membrana di compensazione

BN 22073
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT AirVent - Pressacavi con filettatura metrica e membrana di compensazione

BN 22073
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
PERFECT AirVent
Materiale
Poliammide
Composizione del materiale
PA 6

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: poliammide PA 6 V-0

  • Guarnizione interna: neoprene/perbunan CR/NBR

  • Membrana: politetrafluoroetilene PTFE

  • Corpo: poliammide PA 6 V-0

  • O-ring: cloroprene CR

  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423

  • Ampie capacità di tenuta e serraggio

  • Protezione contro la formazione di condensa in armadi elettrici e custodie ermetiche in caso di sbalzi di temperatura e di pressione

  • Ventilazione dell'aria costante e compensazione della pressione interna

  • Versione nero resistente a raggi UV e agli agenti atmosferici

  • Punto di ingresso dell'acqua > 0,2 bar (per la membrana)

  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinamico)

  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C (statico, per brevi periodi)

  • Grado di protezione: IP66 / IP68 0,2 bar (30 min.)

Ulteriori informazioni

La membrana non svolge alcuna funzione se è bloccata dalla polvere e/o immersa sott'acqua.

Varianti

CAD