Descrizione
Caratteristiche del prodotto
Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
Inserto a lamelle: poliammide PA 6 V-2
Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
Membrana: politetrafluoroetilene PTFE
Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
O-ring: perbunan NBR
Filettatura: metrica, secondo EN 60423
Ampie capacità di tenuta e serraggio
Protezione contro la formazione di condensa in armadi elettrici e custodie ermetiche in caso di sbalzi di temperatura e di pressione
Ventilazione dell'aria costante e compensazione della pressione interna
Punto di ingresso dell'acqua > 0,3 bar (per la membrana)
Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C, dinamico
Intervallo di temperatura: -40 °C, statico, per brevi periodi
Grado di protezione: IP66 / IP68
Ulteriori informazioni
La membrana non svolge alcuna funzione se è bloccata dalla polvere e/o immersa sott'acqua.