JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica standard

BN 22091
Immagine del prodotto JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica standard
  1. Immagine del prodotto JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica standard
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica standard
  3. Principio di funzionamento di JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica standard
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica standard
  • Immagine del prodotto JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica standard
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica standard
  • Principio di funzionamento di JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica standard

JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica standard

BN 22091
Marca
JACOB®
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6
Esecuione
standard
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Corpo: poliammide PA 6 V-0
  • Membrana: Polytetrafluorethylen PTFE (M12x1,5), Polyethersulfon PES (M20x1,5 e M40x1,5)
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Protezione contro la formazione di condensa in armadi elettrici e custodie ermetiche in caso di sbalzi di temperatura e di pressione. La membrana in PES consente una continua ventilazione e il mantenimento della pressione interna senza entrata di umiditá od olio.
  • Poliammide conforme a UL94 V-0
  • Portata d’aria: >400 ml/min/cm2 con Δp = 0,07 bar
  • Punto entrata acqua: ≥ 0,83 bar (Punto dinamico entrata acqua, 30 secondi)
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: IP66 / IP68 - 0,6 bar (60 min.) / IP69

Ulteriori informazioni

La valvola compensatrice di pressione non può funzionare se è ostruita da polvere e / o sommersa dall’acqua. Tutti gli articoli elencati sono conformi alla norma EN 45545-2, capitolo 4.5, Componenti non elencati, con superficie esposta ≤ 0,20 m² per installazione interna (R22) e ≤ 0,20 m² per installazione esterna (R23). In base alla norma EN 45545-2, capitolo 4.3.2, regola 1, la massa totale di materiale infiammabile dei componenti non deve superare i 100 g per gruppi di componenti installati all’interno e i 400 g per quelli installati all’esterno.

Principio di funzionamento

Varianti

CAD