JACOB® - Valvola climatica con filettatura metrica

BN 22125
Overlay

1

/2

JACOB® - Valvola climatica con filettatura metrica

BN 22125
Marca
JACOB®
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Elemento filtrante: tessuto non tessuto
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Dado ad intagli: poliammide PA 6 V-0
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Impiegato negli armadi elettrici
  • Per la ventilazione il drenaggio permanenti dei contenitori industriali
  • Per il bilanciamento della pressione tra l'interno dei contenitori e l'ambiente esterno
  • Riduce la condensa nei contenitori
  • Installazione nel punto più basso del contenitore
  • L'acqua di condensa, che si raccoglie sul fondo del contenitore, può essere drenata attraverso la valvola climatica montata verticalmente verso il basso
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: max. IP65 solamente se installata nella parte inferiore del contenitore

Varianti

CAD