JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica

BN 22312
Immagine del prodotto JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica
  1. Immagine del prodotto JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica
  3. Principio di funzionamento di JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica
  • Immagine del prodotto JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica
  • Principio di funzionamento di JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica

JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica

BN 22312
Marca
JACOB®
Materiale
INOX
Numero materiale
1.4305

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Corpo: INOX 1.4305
  • Membrana: polietersulfone PES
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Bussola: INOX 1.4305 (M12x1,5) poliammide PA6 (M20x1,5 e M40x1,5)
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Protezione contro la formazione di condensa in armadi elettrici e custodie ermetiche in caso di sbalzi di temperatura e di pressione. La membrana in PES consente una continua ventilazione e il mantenimento della pressione interna senza entrata di umiditá od olio.
  • Portata d’aria: >400 ml/min/cm2 con Δp = 0,07 bar
  • Punto entrata acqua: ≥ 0,83 bar (Punto dinamico entrata acqua, 30 secondi)
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: IP66 / IP68 - 0,6 bar (60 min.) / IP69

Ulteriori informazioni

La valvola compensatrice di pressione non può funzionare se è ostruita da polvere e / o è sommersa dall'acqua.

Principio di funzionamento

Varianti

CAD