Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Resistente agli agenti atmosferici
- Resistenza raggi UV: buona
- Temperatura di esercizio: -45 °C ... +95 °C
- Infiammabilità: UL94 classe HB
- Senza alogeni
- Basso sforzo e facilità di inserimento per una massima velocità di installazione con notevoli risparmio di tempo
- Ideale per applicazioni su linee sospese o in posizioni poco agevoli
- La cremagliera esterna e il sistema di bloccaggio parallelo forniscono una superfice liscia per cavi prevenendo danni all'isolamento
- La posizione di blocco temporaneo consente di riaprire le fascette per aggiungere o rimuovere cavi
- Installazione agevole anche a bassissime temperature fino a -30°C
- Installabili senza utensile
Ulteriori informazioni
Norma di collaudo: CEI EN 62275.