Elematic® EASY BELTURING - Fascette a testa doppia piatta Doppia testa

BN 22342
Immagine del prodotto Elematic® EASY BELTURING - Fascette a testa doppia piatta Doppia testa
  1. Immagine del prodotto Elematic® EASY BELTURING - Fascette a testa doppia piatta Doppia testa
  2. Disegno tecnico con quote di Elematic® EASY BELTURING - Fascette a testa doppia piatta Doppia testa
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Elematic® EASY BELTURING - Fascette a testa doppia piatta Doppia testa
  • Immagine del prodotto Elematic® EASY BELTURING - Fascette a testa doppia piatta Doppia testa
  • Disegno tecnico con quote di Elematic® EASY BELTURING - Fascette a testa doppia piatta Doppia testa

Elematic® EASY BELTURING - Fascette a testa doppia piatta Doppia testa

BN 22342
Marca
Elematic®
Linea di prodotti
EASY BELTURING
Materiale
Tecnopolimero
Colore
nero
Esecuione
Doppia testa

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente agli agenti atmosferici
  • Resistenza raggi UV: buona
  • Temperatura di esercizio: -45 °C ... +95 °C
  • Infiammabilità: UL94 classe HB
  • Senza alogeni
  • Basso sforzo e facilità di inserimento per una massima velocità di installazione con notevoli risparmio di tempo
  • Ideale per applicazioni su linee sospese o in posizioni poco agevoli
  • La cremagliera esterna e il sistema di bloccaggio parallelo forniscono una superfice liscia per cavi prevenendo danni all'isolamento
  • La posizione di blocco temporaneo consente di riaprire le fascette per aggiungere o rimuovere cavi
  • Installazione agevole anche a bassissime temperature fino a -30°C
  • Installabili senza utensile

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: CEI EN 62275.

Varianti