HALDER EH 22720. - Viti a inserto sferico senza testa, con esagono incassato, sfera spianata, superficie d’appoggio liscia, esecuzione corta

BN 55572
Immagine del prodotto HALDER EH 22720. - Viti a inserto sferico senza testa, con esagono incassato, sfera spianata, superficie d’appoggio liscia, esecuzione corta
  1. Immagine del prodotto HALDER EH 22720. - Viti a inserto sferico senza testa, con esagono incassato, sfera spianata, superficie d’appoggio liscia, esecuzione corta
  2. Disegno tecnico con quote di HALDER EH 22720. - Viti a inserto sferico senza testa, con esagono incassato, sfera spianata, superficie d’appoggio liscia, esecuzione corta
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto HALDER EH 22720. - Viti a inserto sferico senza testa, con esagono incassato, sfera spianata, superficie d’appoggio liscia, esecuzione corta
  • Immagine del prodotto HALDER EH 22720. - Viti a inserto sferico senza testa, con esagono incassato, sfera spianata, superficie d’appoggio liscia, esecuzione corta
  • Disegno tecnico con quote di HALDER EH 22720. - Viti a inserto sferico senza testa, con esagono incassato, sfera spianata, superficie d’appoggio liscia, esecuzione corta

HALDER EH 22720. - Viti a inserto sferico senza testa, con esagono incassato, sfera spianata, superficie d’appoggio liscia, esecuzione corta

BN 55572
Forma della testa
Senza testa
Impronta
Cava esagonale
Marca
HALDER
Linea di prodotti
EH 22720.
Materiale
Acciaio
Composizione del materiale
bonificato
Classe di resistenza
1200 ±100 N/mm²
Superficie
nero

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Sfera: acciaio da cuscinetti, temprato

Varianti