ecosyn® drill K - Viti autoperforanti a testa esagonale

BN 1880
Immagine del prodotto ecosyn® drill K - Viti autoperforanti a testa esagonale
  1. Immagine del prodotto ecosyn® drill K - Viti autoperforanti a testa esagonale
  2. Disegno tecnico con quote di ecosyn® drill K - Viti autoperforanti a testa esagonale
  3. Illustrazione di montaggio per ecosyn® drill K - Viti autoperforanti a testa esagonale
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto ecosyn® drill K - Viti autoperforanti a testa esagonale
  • Immagine del prodotto ecosyn® drill K - Viti autoperforanti a testa esagonale
  • Disegno tecnico con quote di ecosyn® drill K - Viti autoperforanti a testa esagonale
  • Illustrazione di montaggio per ecosyn® drill K - Viti autoperforanti a testa esagonale

ecosyn® drill K - Viti autoperforanti a testa esagonale

BN 1880
Standard
~DIN 7504 K (Norma ritirata) ~ISO 15480 ~UNI 8117
Forma della testa
Esagonale con bordino
Impronta
Esagonale
Filettatura
interamente filettate
Marca
ecosyn®
Linea di prodotti
drill K
Materiale
Acciaio
Composizione del materiale
cementato
Superficie
zincato bianco
Durezza
560 HV

Montaggio

Istruzioni di sicurezza

Trasporto e stoccaggio

ISO 4042

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!

Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze

Varianti

CAD