Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Resistenza a trazione: 600 N/mm2
- Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità min. 450 N/mm2
Ulteriori informazioni
Angolo di rivestimento α nella zona centrale ~90°. Zona periferica (limite di diffusione) fino a ~180°. Lunghezza del rivestimento l1 ~ da quattro a sei filetti circa. I primi due o tre passi sono liberi dal rivestimento, per facilitare l'avvitamento (l2).