TufLok® - Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate e rivestimento TufLok® a punto

BN 8706
Immagine del prodotto TufLok® - Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate e rivestimento TufLok® a punto
  1. Immagine del prodotto TufLok® - Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate e rivestimento TufLok® a punto
  2. Disegno tecnico con quote di TufLok® - Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate e rivestimento TufLok® a punto
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto TufLok® - Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate e rivestimento TufLok® a punto
  • Immagine del prodotto TufLok® - Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate e rivestimento TufLok® a punto
  • Disegno tecnico con quote di TufLok® - Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate e rivestimento TufLok® a punto

TufLok® - Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate e rivestimento TufLok® a punto

BN 8706
Standard
DIN 912 (Norma ritirata) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143
Forma della testa
Cilindrica
Impronta
Cava esagonale
Filettatura
interamente filettate
Marca
TufLok®
Materiale
Acciaio
Classe di resistenza
8.8
Superficie
zincato bianco

Descrizione

Ulteriori informazioni

Angolo di rivestimento α nella zona centrale ~90°. Zona periferica (limite di diffusione) fino a ~180°. Lunghezza del rivestimento l1 ~ da quattro a sei filetti circa. I primi due o tre passi sono liberi dal rivestimento, per facilitare l'avvitamento (l2).

Varianti

CAD