CLEFF - Bulloni SB completamente filettati per collegamenti strutturali non soggetti a precarico

BN 20728
Immagine del prodotto CLEFF - Bulloni SB completamente filettati per collegamenti strutturali non soggetti a precarico
  1. Immagine del prodotto CLEFF - Bulloni SB completamente filettati per collegamenti strutturali non soggetti a precarico
  2. Disegno tecnico con quote di CLEFF - Bulloni SB completamente filettati per collegamenti strutturali non soggetti a precarico
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto CLEFF - Bulloni SB completamente filettati per collegamenti strutturali non soggetti a precarico
  • Immagine del prodotto CLEFF - Bulloni SB completamente filettati per collegamenti strutturali non soggetti a precarico
  • Disegno tecnico con quote di CLEFF - Bulloni SB completamente filettati per collegamenti strutturali non soggetti a precarico

CLEFF - Bulloni SB completamente filettati per collegamenti strutturali non soggetti a precarico

BN 20728
Standard
EN 15048
Forma della testa
Esagonale
Impronta
Esagonale
Filettatura
interamente filettate
Marca
CLEFF
Materiale
Acciaio
Classe di resistenza
8.8 U
Superficie
zincato a caldo
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

Informazioni di prodotto: www.vomcleff.de

Altra documentazione: www.Bossard.com

Ulteriori informazioni

Gli assemblaggi di bulloneria strutturale secondo EN 15048 sono progettati per applicazioni in carpenteria metallica soggette a forze di taglio e/o di trazione. Bulloni o dadi separati che non sono stati provati come parte di un lotto di assemblaggi di bulloneria strutturale conformemente alla EN 15048-2 non sono coperti da questa norma e non devono essere marcati CE. Fornito con certificato di collaudo EN 10204 3.1

Contenuto della fornitura

Assiemi SB composti da:

una vite ISO 4017 acciaio 8.8 U

un dado ISO 4032 acciaio 8

Varianti

CAD