Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Osservare la tipica geometria del gambo. La testa della vite è inoltre contrassegnata con l’identificazione specifica del prodotto "7990".
Informazioni di prodotto: www.vomcleff.de
Altra documentazione: www.Bossard.com
Ulteriori informazioni
These fasteners meet all the requirements of EN 15048-1 as sets for non-preloaded bolted joints in metal construction. Inspection certificate EN 10204 3.1 available on request.
Principio di funzionamento
Contenuto della fornitura
Assiemi composti da:
una vite DIN 7990 acciaio 4.6U
un dado ISO 4032/ ISO 4034 acciaio