FRIEDBERG - Bulloneria strutturale ad alta resistenza per carpenteria assiemi HV composti da vite a testa esagonale, dado e rosette

BN 14000
Immagine del prodotto FRIEDBERG - Bulloneria strutturale ad alta resistenza per carpenteria assiemi HV composti da vite a testa esagonale, dado e rosette
  1. Immagine del prodotto FRIEDBERG - Bulloneria strutturale ad alta resistenza per carpenteria assiemi HV composti da vite a testa esagonale, dado e rosette
  2. Disegno tecnico con quote di FRIEDBERG - Bulloneria strutturale ad alta resistenza per carpenteria assiemi HV composti da vite a testa esagonale, dado e rosette
  3. Principio di funzionamento di FRIEDBERG - Bulloneria strutturale ad alta resistenza per carpenteria assiemi HV composti da vite a testa esagonale, dado e rosette
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto FRIEDBERG - Bulloneria strutturale ad alta resistenza per carpenteria assiemi HV composti da vite a testa esagonale, dado e rosette
  • Immagine del prodotto FRIEDBERG - Bulloneria strutturale ad alta resistenza per carpenteria assiemi HV composti da vite a testa esagonale, dado e rosette
  • Disegno tecnico con quote di FRIEDBERG - Bulloneria strutturale ad alta resistenza per carpenteria assiemi HV composti da vite a testa esagonale, dado e rosette
  • Principio di funzionamento di FRIEDBERG - Bulloneria strutturale ad alta resistenza per carpenteria assiemi HV composti da vite a testa esagonale, dado e rosette

FRIEDBERG - Bulloneria strutturale ad alta resistenza per carpenteria assiemi HV composti da vite a testa esagonale, dado e rosette

BN 14000
Standard
EN 14399-1
Forma della testa
Esagonale
Impronta
Esagonale
Filettatura
parzialmente filettate
Marca
FRIEDBERG
Materiale
Acciaio
Classe di resistenza
10.9
Superficie
zincato a caldo
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

Informazioni di prodotto: www.august-friedberg.com

Altra documentazione: www.Bossard.com

Montaggio

I dadi ad alta resistenza per carpenteria sono lubrificati e pronti per l'installazione. Il montaggio corretto si ottiene avvitando il dado EN 14399-4 con la vite EN 14399-4 e le rosette EN 14399-6 corrispondenti. L'accopiamento di articoli con la stessa marcatura garantisce l'accoppiamento della filettatura ed il previsto comportamento al serraggio. Un'eventuale lubrificazione supplementare di viti, dadi e rondelle modifica i valori di precarico e provoca errori di montaggio.

Principio di funzionamento

Contenuto della fornitura

Assiemi HV imballati sfusi composti da:

1 vite a testa esagonale EN 14399-4 acciaio 10.9

2 rosette EN 14399-6 acciaio 300 HV

1 dado esagonale EN 14399-4 acciaio 10

dado lubrificato classe k: K1

Varianti

CAD