Descrizione
Caratteristiche del prodotto
Informazioni di prodotto: www.august-friedberg.com Altra documentazione: www.Bossard.comMontaggio
I dadi ad alta resistenza per carpenteria sono lubrificati e pronti per l'installazione. Il montaggio corretto si ottiene avvitando il dado EN 14399-4 con la vite EN 14399-4 e le rosette EN 14399-6 corrispondenti. L'accopiamento di articoli con la stessa marcatura garantisce l'accoppiamento della filettatura ed il previsto comportamento al serraggio. Un'eventuale lubrificazione supplementare di viti, dadi e rondelle modifica i valori di precarico e provoca errori di montaggio.
Principio di funzionamento
Istruzioni di sicurezza
Trasporto e stoccaggio
Queste viti devono essere utilizzate con dadi a norma EN 14399-4 e con rondelle a norma EN 14399-6. L'impiego di bulloneria strutturale ad alta resistenza è soggetto alla normativa vigente. La sostituzione dei singoli elementi non è conforme alla normativa stessa.