SPAX® L-BOXX - Valigette con assortimento con filetti riportati con perno di trascinamento completamente / parzialmente filettate con cava esalobata T-STAR plus con punta 4CUT

BN 21602
Overlay

1

/2

SPAX® L-BOXX - Valigette con assortimento con filetti riportati con perno di trascinamento completamente / parzialmente filettate con cava esalobata T-STAR plus con punta 4CUT

BN 21602
Forma della testa
Svasata piana
Impronta
Cava esalobata
Filettatura
interamente / parzialmente filettate
Marca
SPAX®
Linea di prodotti
L-BOXX
Materiale
Acciaio
Composizione del materiale
cementato
Superficie
WIROX® con strato lubrificante
Esecuione
con punta 4CUT
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

Altra documentazione: www.spax.com

Ulteriori informazioni

WIROX® è un trattamento superficiale alternativo esente da cromo esavalente con una resistenza alla corrosione decisamente superiore a quella della zincatura elettrolitica gialla.

Istruzioni di sicurezza

Trasporto e stoccaggio

ISO 4042

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!

Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze

Contenuto della fornitura

Tipo S

6 misure, 700 pezzi, inclusi 3 inserti SPAX® 1/4" T-STAR plus T 20

Tipo L

16 misure, 2445 pezzi, incluso 1 assortimento SPAX® BITcheck 1/4" T-STAR plus BN 20947

Tipo S:

BN 20183  Quantità   øxL

      200    3,5x16

      200    3,5x30

      100    4x35

      100    4x40

       50    4x50

BN 20184  50    4,5x60

BN 20945  3    BIT T20

Tipo L:

BN 20183  Quantità   øxL

      400    3,5x16

      200    4x20

      150    4x25

BN 20184  275    3,5x30

      225    3,5x35

      180    4x30

      175    4x35

      150    4x40

      140    4x45

      140    4x50

      100    4x60

      100    4,5x50

       60    5x60

       60    5x80

       60    5x100

       30    6x120

BN 20947  1    BITcheck

Varianti

CAD