SPAX® L-BOXX - Valigette con assortimento di viti a testa svasata piana per pannelli di masonite completamente / parzialmente filettate con cava esalobata T-STAR plus con punta 4CUT

BN 21605
Overlay

1

/2

SPAX® L-BOXX - Valigette con assortimento di viti a testa svasata piana per pannelli di masonite completamente / parzialmente filettate con cava esalobata T-STAR plus con punta 4CUT

BN 21605
Marca
SPAX®
Linea di prodotti
L-BOXX
Materiale
INOX
Tipo di materiale
A2
Esecuione
con punta 4CUT
Note sull'uso

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

Altra documentazione: www.spax.com

Contenuto della fornitura

17 misure, 1045 pezzi, inclusi 5 inserti SPAX® 1/4" T-STAR plus BN 20945 (1xT10/T15/T30, 2xT20)

BN 20224 Quantità   øxL

      100    3,5x35

       75    4x20

       75    4x25

       75    4x30

       75    4x40

       50    4x50

       50    4x60

       75    4,5x35

       50    5x50

       50    6x40

BN 15002  100    3,5x35

      100    3,5x30

       50    4,5x50

       50    5x60

       50    5x80

       30    5x90

       30    6x60

BN 20945  5    BIT (1xT10/T15/T30, 2xT20)

Varianti

CAD