SPAX® - Viti con testa a bottone flangiata per costruzioni in legno con cava esalobata T-STAR plus con punta 4CUT

BN 20741
Immagine del prodotto SPAX® - Viti con testa a bottone flangiata per costruzioni in legno con cava esalobata T-STAR plus con punta 4CUT
  1. Immagine del prodotto SPAX® - Viti con testa a bottone flangiata per costruzioni in legno con cava esalobata T-STAR plus con punta 4CUT
  2. Disegno tecnico con quote di SPAX® - Viti con testa a bottone flangiata per costruzioni in legno con cava esalobata T-STAR plus con punta 4CUT
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto SPAX® - Viti con testa a bottone flangiata per costruzioni in legno con cava esalobata T-STAR plus con punta 4CUT
  • Immagine del prodotto SPAX® - Viti con testa a bottone flangiata per costruzioni in legno con cava esalobata T-STAR plus con punta 4CUT
  • Disegno tecnico con quote di SPAX® - Viti con testa a bottone flangiata per costruzioni in legno con cava esalobata T-STAR plus con punta 4CUT

SPAX® - Viti con testa a bottone flangiata per costruzioni in legno con cava esalobata T-STAR plus con punta 4CUT

BN 20741
Forma della testa
Testa piatta del disco
Impronta
Cava esalobata
Filettatura
parzialmente filettate
Marca
SPAX®
Materiale
Acciaio
Composizione del materiale
cementato
Superficie
WIROX® con strato lubrificante
Esecuione
con punta 4CUT
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Testa piatta di grandi dimensioni con flangia incassabile. Per elevati carichi di trazione e di pressione superficiale
  • Lunghezza del gambo compatibile con gli spessori di legno più comune
  • Filettatura parziale ottimizzata, compatibile con l'elevata capacità di carico della testa flangiata

Altra documentazione: www.spax.com

Istruzioni di sicurezza

Trasporto e stoccaggio

ISO 4042

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!

Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze

Varianti