Tecfi HXE03 - Viti per calcestruzzo con testa svasata e cava esalobata

BN 51095
Immagine del prodotto Tecfi HXE03 - Viti per calcestruzzo con testa svasata e cava esalobata
  1. Immagine del prodotto Tecfi HXE03 - Viti per calcestruzzo con testa svasata e cava esalobata
  2. Disegno tecnico con quote di Tecfi HXE03 - Viti per calcestruzzo con testa svasata e cava esalobata
  3. Illustrazione di montaggio per Tecfi HXE03 - Viti per calcestruzzo con testa svasata e cava esalobata
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto Tecfi HXE03 - Viti per calcestruzzo con testa svasata e cava esalobata
  • Immagine del prodotto Tecfi HXE03 - Viti per calcestruzzo con testa svasata e cava esalobata
  • Disegno tecnico con quote di Tecfi HXE03 - Viti per calcestruzzo con testa svasata e cava esalobata
  • Illustrazione di montaggio per Tecfi HXE03 - Viti per calcestruzzo con testa svasata e cava esalobata

Tecfi HXE03 - Viti per calcestruzzo con testa svasata e cava esalobata

BN 51095
Forma della testa
Svasata piana
Impronta
Cava esalobata
Marca
Tecfi
Linea di prodotti
HXE03
Materiale
Acciaio
Composizione del materiale
cementato
Superficie
zincato
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Benestare Tecnico Europeo ETA Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato

Altra documentazione: www.tecfi.it

Montaggio

Istruzioni di sicurezza

Trasporto e stoccaggio

ISO 4042

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!

Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze

Varianti