Tecfi ON01 - Viti per calcestruzzo testa esagonale con collare SW13

BN 51099
Immagine del prodotto Tecfi ON01 - Viti per calcestruzzo testa esagonale con collare SW13
  1. Immagine del prodotto Tecfi ON01 - Viti per calcestruzzo testa esagonale con collare SW13
  2. Disegno tecnico con quote di Tecfi ON01 - Viti per calcestruzzo testa esagonale con collare SW13
  3. Illustrazione di montaggio per Tecfi ON01 - Viti per calcestruzzo testa esagonale con collare SW13
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto Tecfi ON01 - Viti per calcestruzzo testa esagonale con collare SW13
  • Immagine del prodotto Tecfi ON01 - Viti per calcestruzzo testa esagonale con collare SW13
  • Disegno tecnico con quote di Tecfi ON01 - Viti per calcestruzzo testa esagonale con collare SW13
  • Illustrazione di montaggio per Tecfi ON01 - Viti per calcestruzzo testa esagonale con collare SW13

Tecfi ON01 - Viti per calcestruzzo testa esagonale con collare SW13

BN 51099
Linea di prodotti
ON01
Forma della testa
Esagonale con bordino
Impronta
Esagonale
Marca
Tecfi
Materiale
Acciaio
Composizione del materiale
cementato
Superficie
zincato
Esecuione
SW13

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

Altra documentazione: www.tecfi.it

Montaggio

Istruzioni di sicurezza

Trasporto e stoccaggio

ISO 4042

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!

Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze

Varianti