Rivetti tubolari filettati: come funzionano, vantaggi e selezione corretta
I rivetti tubolari filettati sono indispensabili nella moderna tecnologia di fissaggio. Scoprite come funzionano, quando vengono utilizzati, quali varianti sono disponibili e cosa considerare nella selezione e installazione.
Cosa sono i rivetti tubolari filettati?
I rivetti tubolari filettati sono elementi di fissaggio che consentono la realizzazione di filettature portanti in componenti a parete sottile, quali lamiere, profili o alloggiamenti. Il vantaggio principale: vengono installati da un solo lato (cieco), il che significa che non è necessario accedere al lato posteriore del componente. Le applicazioni tipiche includono:
lamiere sottili senza sufficiente profondità di filettatura
profili cavi o alloggiamenti chiusi
applicazioni in cui è richiesto un successivo avvitamento
Dopo l'installazione, si dispone di una filettatura completamente funzionale in cui le viti possono essere inserite o rimosse in qualsiasi momento.
Perché utilizzare i rivetti tubolari filettati?
In molte applicazioni, le tradizionali combinazioni bullone-dado o la filettatura non possono essere utilizzate in modo efficace. I dadi a rivetto cieco risolvono contemporaneamente diverse problematiche:
Accessibilità da un solo lato
Soprattutto con profili cavi o strutture chiuse, è accessibile solo un lato. I rivetti tubolari filettati possono essere installati completamente dal lato anteriore.
Adatti per materiali sottili
Quando lo spessore del materiale è insufficiente per una filettatura maschiata, il rivetto tubolare filettato crea una controfilettatura stabile. Sono disponibili anche soluzioni speciali per materiali porosi e superfici sensibili per proteggere il materiale di base.
Elevata affidabilità di processo
Rispetto ai dadi avvitati, saldati o pressati, il processo di installazione è più semplice, più riproducibile e solitamente più conveniente.
Collegamaneti permanenti e non smontabili
Attraverso l'accoppiamento di forma o la deformazione del rivetto tubolare filettato, si crea una connessione solida e permanente che non si allenta nemmeno in presenza di urti e vibrazioni.
Combinazioni multi-materiale
A differenza delle connessioni saldate, i rivetti tubolari filettati possono essere utilizzati indipendentemente dall'accoppiamento dei materiali.
Flessibilità in fase di assemblaggio e manutenzione
I rivetti tubolari filettati sono disponibili in numerosi design e materiali. I dadi con un ampio campo di presa offrono particolare flessibilità, il che significa che possono essere utilizzati per varie applicazioni con diversi spessori di materiale.
Installazione di rivetti tubolari filettati
Come funziona il processo di installazione
Il processo di installazione di un rivetto tubolare filettato è tecnicamente semplice ma richiede precisione:
Preparazione del foro pilota: il foro viene punzonato o tagliato con un laser e deve rientrare nelle tolleranze definite.
Avvitamento dell'utensile di installazione: l'utensile di installazione si innesta con la filettatura interna del rivetto tubolare filettato.
Trazione del dado: il dado viene tirato assialmente. Nel processo, l'albero si deforma e forma una bombatura sul lato posteriore.
Accoppiamento di forma nel materiale base: la bombatura blocca il materiale tra la testa e la sezione svasata – la filettatura è fissata e portante.
Gli utensili di posa moderni operano con controllo di forza o spostamento per ridurre al minimo la deformazione del materiale e garantire una qualità costante.
Quali tipi di rivetti tubolari filettati sono disponibili?
La selezione del rivetto tubolare filettato giusto dipende fortemente dall'applicazione. Le caratteristiche distintive importanti sono:
Geometria del gambo
Gambo tondo: adatto per smontaggio singolo o poco frequente
Gambo tondo zigrinato: le scanalature sulla superficie esterna forniscono un serraggio più forte del materiale di base durante la compressione, il che aumenta la resistenza alla rotazione.
Gambo esagonale: offre un collegamento a forma aggiuntivo e quindi una maggiore resistenza alla rotazione, ideale per collegamenti a vite frequenti.
Forma della testa
Testa piatta / Testa flangiata: maggiore resistenza al taglio, robusta
Testa svasata: superficie a filo con spazio di installazione limitato
Campo di serraggio
I rivetti tubolari filettati sono progettati per range di spessore del materiale specifici (ad es. 0,5–3 mm o 3–6 mm). La lunghezza corretta è fondamentale per un collegamento sicuro.
Materiale
Acciaio inossidabile (ad es. A2, A4) per elevata resistenza alla corrosione
Acciaio con rivestimento (ad es. zinco-nichel) per soluzioni economicamente vantaggiose
Alluminio per applicazioni speciali di costruzione leggera
Acquistate online rivetti tubolari filettati
Scoprite la nostra ampia selezione di rivetti tubolari filettati in vari materiali e design e acquistate direttamente online.
I rivetti tubolari filettati sono tipicamente progettati per connessioni a vite di classe di resistenza 8.8. Per requisiti più elevati (ad es. 10.9 o 12.9), vengono utilizzati design speciali con maggiore impegno della filettatura e geometria adattata.
Importante: non esiste uno standard DIN o ISO uniforme per i rivetti tubolari filettati. Le procedure di prova e i valori caratteristici possono variare a seconda del produttore.
Tenuta: rivetti tubolari filettati per applicazioni con protezione IP
Per applicazioni in ambienti umidi o bagnati – come contenitori elettronici – sono disponibili rivetti tubolari filettati di tenuta. Questi sono caratterizzati da:
una base chiusa
rivestimento integrato sotto testa
un processo di installazione definito
Ciò consente classi di protezione fino a IP67 o IP68, a condizione che il foro pilota sia eseguito correttamente e che il dado sia installato correttamente.
Applicazioni tipiche
I rivetti tubolari filettati sono oggi utilizzati in molti settori, tra cui:
Automotive
Tecnologia ferroviaria e dei trasporti
Ingegneria meccanica e impiantistica
Costruzione di alloggiamenti ed elettronica
Applicazioni di messa a terra e contatto
Anche soluzioni personalizzate – come quelle con raccordi per tubi, contatti di messa a terra o tipi di filettatura speciali – possono essere realizzate anche in piccole quantità.
Conclusione: utilizzare correttamente i rivetti tubolari filettati ripaga
I rivetti tubolari filettati sono elementi di fissaggio ad alte prestazioni che, se progettati correttamente, consentono connessioni a vite affidabili, durevoli e facili da manutenere. Le chiavi del successo sono:
la geometria appropriata
il materiale giusto
un processo di installazione chiaramente definito
utensili di installazione adeguati e controllo del processo
Chi considera i dadi a rivetto cieco in una prospettiva complessiva – dalla progettazione al montaggio – ottiene vantaggi quali alta qualità, bassi tassi di errore e processi economici.
Il dado rivetto cieco per la vostra applicazione
I nostri esperti sono lieti di supportarvi nel trovare la soluzione giusta. Inviateci un messaggio.