Settore in primo piano

Prevenire la corrosione nella produzione agricola: perché è importante

La corrosione può aumentare significativamente i costi di manutenzione e ridurre la soddisfazione del cliente. Comprendere le cause della corrosione e come prevenirla può aiutare a costruire prodotti migliori e più durevoli.

uomo cammina attraverso un campo con mietitrebbia in funzione

Corrosione nella produzione agricola: cosa c'è da sapere

Nella produzione agricola, durata e longevità non sono opzionali, sono essenziali. Ci si aspetta che le attrezzature e i componenti funzionino negli ambienti più difficili, dai campi ad alta umidità all'esposizione a sostanze chimiche, fertilizzanti e gas di scarico dei macchinari. Nel tempo, queste condizioni possono portare a uno dei problemi più comuni e costosi del settore: la corrosione.

La corrosione non solo compromette le prestazioni e la sicurezza dei vostri prodotti, ma può anche aumentare significativamente i costi di manutenzione e ridurre la soddisfazione del cliente. Comprendere cosa causa la corrosione (e come prevenirla) può aiutare i produttori a costruire prodotti migliori e più duraturi.

Corrosione nella produzione agricola

BAM |  Corrosion in Agriculture Manufacturing

È richiesto il consenso su YouTube

Questo video è ospitato da YouTube e richiede l'accettazione dei Cookie di Marketing. Si prega di accettare i Cookie di Marketing per visualizzare il contenuto.

Quale è la causa della corrosione nei macchinari agricoli?

La corrosione si verifica quando sostanze ambientali come pioggia, umidità, gas di scarico e aerosol chimici entrano in contatto con componenti metallici ed elementi di fissaggio. Queste sostanze innescano reazioni elettrochimiche che degradano il metallo nel tempo, indebolendolo e causando potenzialmente guasti meccanici.

Alcuni degli elementi più comuni che inducono corrosione in agricoltura includono:

  • Alta umidità in serre o campi
  • Residui di fertilizzanti e spray chimici
  • Contatto con il suolo con contenuto di umidità
  • Gas di scarico da motori o macchinari vicini
  • Piogge acide e inquinanti atmosferici

Anche piccoli livelli di esposizione, nel tempo, possono corrodere componenti non trattati o protetti in modo inadeguato.

Perché i test di corrosione sono fondamentali

Poiché la corrosione avviene spesso gradualmente e internamente, le sole ispezioni visive non sono sufficienti per garantire l'integrità del prodotto. Ecco perché Bossard raccomanda test di corrosione regolari in un ambiente di laboratorio accreditato.

I test di corrosione simulano le condizioni ambientali reali, aiutando i produttori a:

  • Prevedere come i componenti si comporteranno nel tempo
  • Identificare i punti deboli nei materiali o nei rivestimenti
  • Selezionare i materiali e le finiture giuste
  • Ridurre i reclami in garanzia e i rischi di guasto

Con test proattivi, si ottengono informazioni basate sui dati sulla durata a lungo termine del prodotto prima che raggiunga il campo.


Due mani tengono bulloni: la destra un bullone nuovo, senza corrosione; la sinistra uno corroso. Tre persone sedute sfocate sullo sfondo.

Scelte intelligenti dei materiali per la resistenza alla corrosione

Per combattere la corrosione nel settore agricolo, la scelta dei materiali e i trattamenti superficiali sono fondamentali. Bossard aiuta i produttori agricoli a scegliere materiali ed elementi di fissaggio progettati per resistere a specifiche minacce ambientali.

Alcune opzioni includono:

  • Elementi di fissaggio in acciaio inossidabile con maggiore resistenza alla ruggine e alla corrosione per vaiolatura
  • Rivestimenti zinco-nichel per una protezione superficiale superiore
  • Componenti non metallici o polimerici per assemblaggi sensibili all'umidità
  • Trattamenti di passivazione che migliorano la resistenza alla corrosione senza alterare le dimensioni del componente

Queste scelte possono estendere notevolmente la vita utile dei componenti e ridurre i costosi tempi di fermo sul campo.

La protezione dalla corrosione è un vantaggio competitivo

Gli acquirenti di macchinari agricoli, che siano agricoltori, OEM o distributori, cercano affidabilità. I guasti legati alla corrosione non solo influiscono sulle prestazioni del prodotto, ma anche sulla reputazione del marchio e sui profitti. Investendo in strategie di prevenzione della corrosione fin dalla fase di progettazione, i produttori possono costruire fiducia, ridurre i costi di assistenza e offrire un valore maggiore.

Collabora con esperti nella prevenzione della corrosione

In Bossard, combiniamo decenni di esperienza negli elementi di fissaggio con laboratori di test all'avanguardia per supportare i produttori nel settore agricolo e oltre. Il nostro team può aiutarvi a:

  • Identificare i fattori di rischio nella progettazione del prodotto
  • Consigliare elementi di fissaggio e materiali ottimali
  • Eseguire test di corrosione secondo standard internazionali (ad es. ISO 9227)
  • Ottimizzare l'assemblaggio per prestazioni a lungo termine

Progettati per resistere alle intemperie

In agricoltura, i vostri prodotti non devono solo funzionare, devono durare. Con la giusta combinazione di competenza sui materiali, test ambientali e soluzioni di fissaggio resistenti alla corrosione, potete garantire che le vostre attrezzature offrano prestazioni costanti anche nelle condizioni più difficili.

Accedete ai laboratori di analisi Bossard

Nei nostri laboratori tecnici, qualificati per le tecnologie di fissaggio e per i materiali, eseguiamo un'ampia gamma di test per fornirvi il supporto necessario per la vostra garanzia di qualità.


Due uomini in un laboratorio di prova esaminano una macchina da cucire su un tavolo in un laboratorio industriale con postazioni di lavoro aggiuntive sullo sfondo. Immagine chiave per Expert Test Services.

Contattateci per un'analisi della corrosione

Si prega di compilare il modulo. * I campi sono obbligatori.