Storie di successo

Fascette resistenti alle intemperie per tende solari automatiche

Scoprite come il nostro cliente Griesser ha migliorato la qualità dei suoi prodotti e allo stesso tempo ha risparmiato sui costi


Una vista ravvicinata di una finestra con tende bianche parzialmente abbassate, che lasciano filtrare una luce soffusa.

Soluzioni di fissaggio resistenti alle intemperie per tende solari

Griesser AG è un'azienda situata ad Aadorf, in Svizzera, che impiega 1.250 persone. I sistemi di schermatura solare Griesser, automatizzati e controllati, non solo aiutano a prevenire il surriscaldamento e l'abbagliamento, ma consentono anche ai loro clienti di risparmiare energia. Il giusto prodotto di schermatura solare automatica garantisce quindi il massimo comfort e sicurezza.

Per l'installazione di sistemi di schermatura elettrica, sono necessari elementi di fissaggio in plastica come le fascette. La sfida qui è garantire che questi non diventino fragili quando esposti al sole estremo per un periodo prolungato.


Una donna regola una tapparella, concentrandosi sul meccanismo per garantirne un funzionamento fluido ed efficace.

Il nostro consiglio: fascette resistenti alle intemperie e installazione più efficientea

Per questa applicazione, abbiamo consigliato fascette di cablaggio resistenti alle intemperie, che sono più resistenti agli influssi ambientali e possono essere utilizzate fino a 85°C. Poiché Griesser si concentra su prodotti di alta qualità, il materiale scelto è stato la poliammide 6.6.

Inoltre, abbiamo proposto un processo di pre-installazione e di regolazione delle fascette più efficiente. In questo modo è stato possibile sfruttare ulteriori potenziali di risparmio sui costi.

Una fascetta Panduit nera su sfondo bianco

Il risultato: miglioramento della qualità dei prodotti e riduzione dei costi

Grazie a questo nuovo sistema di fascette è possibile evitare quasi completamente gli interventi che richiedono manutenzione, inoltre la qualità del prodotto delle tende solari elettriche è stata migliorata. Le tende possono essere fornite più velocemente e più facilmente, con un notevole risparmio sui costi per Griesser.