Storie di successo

Rapido, facile, sicuro: sollevare idranti pesanti con perni di sollevamento filettati

Il nostro cliente Hinni cercava un modo più veloce ed efficiente per gestire i loro pesanti idranti. La soluzione è stata sorprendentemente semplice.

Il prodotto: idranti d'acqua di alta qualità

Il cliente: un leader di mercato nella tecnologia degli idranti

L'azienda svizzera Hinni AG offre servizi nel campo della manutenzione e revisione del controllo degli idranti. Oltre a basi e cime per idranti, l'azienda produce vari pezzi di ricambio e accessori per i modelli di idranti comunemente utilizzati in Svizzera.

L'orientamento continuo al servizio e la capacità di innovazione hanno reso Hinni il leader di mercato e tecnologico in questi settori.

Il prodotto: idranti di alta qualità

Alti circa un metro e noti per il loro aspetto spesso rosso vivo, gli idranti sono indispensabili nelle situazioni di emergenza. Oltre a rifornire d'acqua i vigili del fuoco in caso di emergenza, gli idranti servono anche per altri scopi, come la fornitura di acqua per la pulizia delle strade e dei cantieri o la manutenzione delle tubature.

Requisiti richiesti per il prodotto

Gli idranti devono resistere a diversi impatti ambientali in queste varie applicazioni e di solito vengono utilizzati fino a 50 anni. Per questo motivo, durante la produzione vengono utilizzati materiali robusti e di alta qualità. Ma questo comporta uno svantaggio: A seconda del design, gli idranti pesano tra i 30 e i 60 kg.

Due file di idranti rossi con cappucci argentati e numeri, visti di lato, creano un motivo simmetrico.

La sfida: gestire gli idranti in modo sicuro ed efficiente

A causa del peso elevato del prodotto, vengono adottate misure speciali durante l'assemblaggio e l'installazione degli idranti. Gli installatori utilizzano gru o ausili di sollevamento simili per prevenire problemi di salute, come il mal di schiena cronico.

Questo processo, tuttavia, presenta le sue sfide: spostare gli idranti da un punto A a un punto B all'interno della produzione può essere ingombrante e richiedere molto tempo. Hinni era alla ricerca di una soluzione semplice a questo problema.

perno di sollevamento filettato

La nostra soluzione: perni di sollevamento filettati per una maggiore facilità d'uso

Quando Bossard è stata coinvolta per risolvere questa sfida, abbiamo proposto un suggerimento sorprendentemente semplice e pratico: perni di sollevamento filettati in acciaio M16 autobloccanti.

  • Possiedono un grillo mobile, che consente di attaccarli facilmente a un gancio della gru.
  • Il perno di sollevamento filettato può essere inserito nella filettatura del pezzo grezzo in ghisa con la semplice pressione di un pulsante. A differenza dei golfari, non è necessario avvitare e svitare in modo dispendioso in termini di tempo.

Con i perni di sollevamento filettati, gli idranti possono essere facilmente sollevati utilizzando la gru e posizionati come desiderato. Rimuovere nuovamente il perno di sollevamento filettato richiede solo la pressione di un pulsante. Questa soluzione ha completamente convinto il cliente. Gli installatori di Hinni erano entusiasti della semplicità d'uso e del risparmio di tempo che poteva consentire:

L'utilizzo dei perni di sollevamento filettati ci ha aiutato enormemente – siamo molto soddisfatti della soluzione di Bossard.

Hinni

Scoprite di più sui perni di sollevamento filettati