Argomenti Generali Gamma di soluzioni di prodotto Una panoramica completa delle nostre soluzioni di prodotto nei vari settori.
62.5 MB | pdf Utensili per l'installazione Panoramica degli utensili di installazione per tecnologia della rivettatura, elementi di fissaggio autoaggancianti, inserti filettati e prodotti per l'elettrotecnica.
2.6 MB | pdf Brochure articoli speciali Bossard Valore aggiunto da un'unica fonte: ottenete una panoramica delle opzioni di fissaggio personalizzate da Bossard.
1.8 MB | pdf Bossard Selection Una combinazione accuratamente scelta di elementi di fissaggio multifunzionali: la loro disponibilità costante ed esclusività li rende unici.
767.1 KB | pdf Brochure dei rivestimenti adesivi Scoprite ulteriori informazioni sui rivestimenti adesivi, comprese proprietà e dettagli tecnici e come proteggono la vostra applicazione dall'allentamento.
2.2 MB | pdf Brochure rivestimenti non reattivi Scoprite di più sui diversi tipi di rivestimenti per bloccaggio filetti e sigillatura, le loro proprietà specifiche, i vantaggi del loro utilizzo e come possono migliorare la vostra applicazione.
633.5 KB | pdf Brochure elementi di fissaggio Una panoramica degli elementi di fissaggio multifunzionali e di come prevengono l'allentamento.
373.3 KB | pdf Hexalobular Drive Torx Vantaggi tecnici e benefici economici delle viti con impronta esalobata
1.3 MB | pdf Bossard Livelli di Qualità La qualità è uno dei fattori chiave per il successo di un grande prodotto. Scoprite i nostri livelli di qualità Bossard.
884.9 KB | pdf
Viti per avvitamento diretto Delta PT® Brochure Scaricate ulteriori informazioni sulla vite autofilettante Delta PT® per applicazioni termoplastiche.
962.3 KB | pdf Brochure vite DIN 7500 Scaricate ulteriori informazioni sul sistema autoformante trilobato DIN 7500.
3.4 MB | pdf Brochure ecosyn® IMX Scaricate ulteriori informazioni sulle viti multifunzionali ecosyn® IMX e i suoi vantaggi.
687.4 KB | pdf ecosyn® plast Informazioni e dettagli tecnici sulla vite ecosyn® plast per termoplastici.
1.9 MB | pdf SHEETtracs® Brochure SHEETtracs® è una vite autofilettante per fissaggi affidabili su lamiere sottili con foro pilota.
2.2 MB | pdf Brochure Viti Autofilettanti Scoprite di più sulle viti autofilettantidi Bossard: avvitamento diretto in un solo passaggio.
1.3 MB | pdf
Elementi di sicurezza e antiallentamento ecosyn® SEF brochure Scoprite di più su come il dado SEMS crei collegamenti a vite sicure. Scaricate la nostra brochure.
731.7 KB | pdf ecosyn® fix brochure Le viti ecosyn® fix risparmiano tempo di assemblaggio, costi di gestione e garantiscono affidabilità nell'applicazione.
480 KB | pdf ecosyn® grip brochure Salvaguardia contro l'allentamento a piena capacità di carico – scaricate la nostra brochure sull'ecosyn® grip.
6.6 MB | pdf Nord-Lock® brochure Scaricate la nostra brochure per ulteriori informazioni e dettagli tecnici sulle rondelle Nord-Lock®.
713.9 KB | pdf Brochure KEENSERTS® Per maggiori informazioni e dettagli tecnici sugli inserti di ancoraggio a chiave, consultate la nostra brochure.
421.6 KB | pdf
Elementi di fissaggio autoaggancianti Catalogo autoaggancianti PEM® Trovate maggiori informazioni e dettagli tecnici sugli elementi di fissaggio nel nostro catalogo prodotti PEM®.
33.4 MB | pdf Haeger® e PEMSERTER® brochure Per maggiori informazioni e dettagli sui prodotti delle nostre presse ad inserimento e delle nostre attrezzature di alimentazione, consultate la nostra brochure.
1.8 MB | pdf
Tecnologia della rivettatura Brochure sulla tecnologia della rivettatura Per saperne di più sulla nostra ampia gamma di rivetti ciechi FASTEKS®, rivetti rapidi, strumenti di rivettatura e altro ancora.
2.8 MB | pdf FASTEKS FILKO rivetti tubolari filettati I dadi a rivetto cieco FASTEKS® FILKO® sono dadi a filettatura cava monopezzo installati "ciechi" da un solo lato senza necessità di rielaborazione.
1.2 MB | pdf Brochure Rivetti Veloci FASTEKS® Visionate la panoramica della nostra tecnologia di rivettatura rapida FASTEKS®.
125.3 KB | pdf
Inserti filettati Tappex® inserti filettati brochure Per ulteriori informazioni e dettagli tecnici sugli inserti filettati Tappex®, consultate la nostra brochure.
1.3 MB | pdf Brochure KEENSERTS® Per maggiori informazioni e dettagli tecnici sugli inserti di ancoraggio a chiave, consultate la nostra brochure.
421.6 KB | pdf FASTEKS® inserti filettati Gli inserti filettati FASTEKS® in acciaio o acciaio inossidabile creano filettature interne precise e durevoli in pezzi di lega leggera e altri materiali con bassa resistenza al taglio.
3.2 MB | pdf
Tecnologia della saldatura: saldatura a perno Tucker TH 71X Testa di saldatura perni Testa di saldatura con contorno ottimizzato per aree difficili da raggiungere.
391 KB | pdf Tucker TH 51X Testa di saldatura perni Una testa di saldatura per (quasi) tutte le applicazioni.
413.1 KB | pdf Tucker TF 2X Unità di Alimentazione Unità di alimentazione per prigionieri con sistema di sollevamento a gradini.
306.1 KB | pdf Tucker TX Unità di Controllo e Potenza Saldatura a perni nell'industria automobilistica con tecnologia avanzata Tucker Platform.
454 KB | pdf Tucker TGX-S Pistola Manuale Pistola semiautomatica con motore lineare per saldatura a perno ad arco tirato.
291.8 KB | pdf Tucker TGX-M Pistola Manuale Pistola manuale con motore lineare per saldatura a perno ad arco tirato.
354.6 KB | pdf
Tecnologia della saldatura: saldatura a ultrasuoni MM-Welding LiteWWeight zEPP Tecnologia di fissaggio rapida e resistente per schiuma EPP utilizzando il processo MM-Welding® basato su vibrazioni ultrasoniche.
1.5 MB | pdf MM-Welding LiteWWeight Pin Progettato per realizzare una fissaggio rapido e robusto su strutture a sandwich con nido d'ape interno o motivi simili.
622.1 KB | pdf MM-Welding LiteWWeight Double Pin Crea connessioni rapide e robuste che richiedono una calotta per viti dirette in plastica o un filetto interno metallico.
615.9 KB | pdf MM-Welding LiteWWeight® Lotus Concetto di connessione affidabile per componenti fibrosi (tessuti e non tessuti) e strutture tessili.
197.3 KB | pdf MM-Welding LiteWWeight Lotus Abalone Crea punti di connessione nei componenti fibrosi (tessuti e non tessuti) e nelle strutture tessili.
696.8 KB | pdf MM-Welding InWWerse Stabilite un punto di connessione immediatamente caricabile su substrati termoplastici. Leggete di più.
416.3 KB | pdf
Prodotti per l'elettrotecnica Brochure elementi per applicazioni elettriche Scaricate una panoramica delle nostre soluzioni di fissaggio per applicazioni elettriche.
2.2 MB | pdf Brochure ingegneria elettrica Scaricate la nostra brochure per una panoramica dettagliata delle soluzioni di fissaggio per il settore elettronico.
2.4 MB | pdf Brochure MTCONNECTIVITY Trovate maggiori informazioni sugli elementi di alimentazione e connettori MTCONNECTIVITY nella nostra brochure.
7.3 MB | pdf
Soluzioni per accesso, chiusura e controllo Catalogo elementi di manovra Scaricate il nostro catalogo con una panoramica completa degli elementi di manovra e controllo.
34 MB | pdf Brochure Accuride Una panoramica del sistema di guide Accuride, inclusa una guida su come scegliere la soluzione di guida migliore per la vostra applicazione.
4.5 MB | pdf Scheda tecnica degli elementi di livellamento La nostra vasta gamma di piedini di livellamento per macchine con molte opzioni di variazione soddisfa le esigenze di vari settori industriali.
532.4 KB | pdf Camloc soluzioni ammortizzatori e molle a gas Supporto per sollevare, posizionare, abbassare e bilanciare in sicurezza i pesi.
596.7 KB | pdf Mikalor brochure Una panoramica del nostro portafoglio di fascette stringitubo Mikalor, inclusi dettagli tecnici.
2.8 MB | pdf Elementi di compensazione tolleranza WITOL I sistemi di compensazione delle tolleranze WITOL® consentono una connessione solida tra due componenti.
756.8 KB | pdf Brochure DIRAK La tecnologia DIRAK SNAP combina flessibilità, praticità e sicurezza in ogni applicazione, senza bisogno di attrezzi.
348.6 KB | pdf Scheda tecnica Ruote e Rotelle Scarica la nostra scheda tecnica per una breve panoramica della nostra selezione di ruote e rotelle per varie esigenze industriali.
393.8 KB | pdf
Tecnologia di tenuta e controllo del flusso Catalogo: tecnologia di tenuta e controllo flusso Una panoramica della nostra gamma di tecnologia di tenuta e soluzioni per il controllo del flusso.
8.3 MB | pdf