La durezza è generalmente la resistenza che offre un materiale alla penetrazione d’un corpo di prova più duro con un carico definito. Esistono diversi test per determinare la durezza delle viti:
Durezza Vickers HV: ISO 6507
Corpo di prova piramidale (durezza usata generalmente per la viteria)
Durezza Brinell HB: ISO 6506
Corpo di prova sferico
Durezza Rockwell HRC: ISO 6508
Corpo di prova conico
Il vantaggio del test di durezza Vickers è che l'intero intervallo di durezza riscontrato nella vite è coperto dal metodo. Per i dettagli, vedere ISO 898 Parte 1.
Volete convertire i valori di durezza? Il nostro strumento di conversione della durezza online vi aiuta a convertire i valori di durezza in durezza o durezza in resistenza alla trazione per acciai non legati e a bassa lega e ghisa.