Tabelle e standard

Il sistema SI: unità di misura SI e tabelle di conversione

Tutto quello che c'è da sapere sul sistema SI, comprese le unità SI di base e derivate, le tabelle di conversione e altro ancora.

Il SI (sistema internazionale di unità di misura) è accettato e utilizzato in tutto il mondo. Comunemente noto come sistema metrico, il SI è utilizzato in tutti i settori della scienza, della tecnologia e del commercio. Il sistema SI è composto da unità di base, unità supplementari, unità aggiuntive e prefissi.

Download informazioni tecniche


Miniatura generica del pulsante di download con sfondo bianco

Elementi di fissaggio: SI, tabelle e norme

Scaricate la nostra panoramica del sistema di unità SI, inclusi informazioni su unità SI di base e derivate, tabelle di conversione e tabella di confronto della durezza secondo ISO 18265.

761.4 KB | pdf

Contenuti

Le informazioni tecniche, preparate dai nostri esperti, offrono una panoramica delle varie unità di misura SI, delle loro abbreviazioni e delle loro relazioni reciproche.

Il foglio informativo contiene definizioni e tabelle per convertire i valori da un'unità di misura all'altra, ad esempio, la conversione da unità metriche a unità statunitensi per lunghezza, peso, superficie e altro:

  • Tabella di conversione per unità di forza
  • Tabella di conversione per le unità di tensione
  • Tabella di conversione per unità di lavoro, energia e calore
  • Tabella di conversione per le unità di potenza e del flusso energetico
  • Tabella di conversione per unità di pressione per gas, vapori e liquidi
  • Conversione delle unità obsolte e unità SI
  • Tabelle di conversione da unità di misura statunitensi a unità metriche, inclusa la conversione da Fahrenheit a Celsius e da Celsius a Fahrenheit
  • Sezioni trasversali dei conduttori dimensioni AWG / MCM a mm²
  • Tabella di confronto della durezza secondo ISO 18265
  • Denominazione dell’organizzazione normativa dei vari paesi

Argomenti correlati che potrebbero essere di vostro interesse