Scaricate informazioni tecniche

Stima del diametro nominale delle viti
Scaricate la nostra guida tecnica con un metodo pratico per stimare le dimensioni necessarie per i collegamenti a vite secondo VDI 2230.
684.1 KB | pdfProgetto, costruzione, montaggio
Scoprite come stimare le dimensioni necessarie di una particolare connessione a vite secondo la VDI 2230.

Scaricate la nostra guida tecnica con un metodo pratico per stimare le dimensioni necessarie per i collegamenti a vite secondo VDI 2230.
684.1 KB | pdfIl procedimento permette una stima approssimata della dimensione della vite per un assemblaggio a temperatura ambiente (20°C), conformemente alla direttiva VDI 2230. In tutti i casi il risultato dovrà essere verificato da un calcolo.
Questa panoramica tecnica contiene informazioni su:
Scoprite di più
Desiderate saperne di più sulla tecnologia del fissaggio? Sfogliate la nostra guida completa creata dai nostri esperti.
Strumenti online
I nostri calcolatori aiutano a convertire le unità di misura e vi supportano in diversi processi di progettazione tecnica e dimensionamento.
Elementi fissaggio
Scoprite di più sull'attrito nei collegamenti filettati o la corrosione e superate le sfide della tecnologia del fissaggio con i nostri white paper.