Materiali, viti e dadi

Viti, Classe di resistenza 4.6 a 12.9

Una panoramica delle proprietà meccaniche e fisiche delle viti nelle classi di resistenza da 4.6 a 12.9, compresi i carichi minimi di rottura, i carichi di prova delle viti e le caratteristiche a temperature elevate secondo la norma ISO 898.

Download informazioni tecniche


Miniatura generica del pulsante di download con sfondo bianco

Viti, classe di resistenza 4.6 a 12.9

Scaricate la nostra informativa sulle proprietà meccaniche e fisiche delle viti, comprese le tabelle con i carichi minimi di rottura e i carichi di prova secondo la norma ISO 898.

591.4 KB | pdf

Contenuti

Queste informazioni tecniche contengono tabelle, descrizioni e informazioni su:

  • Proprietà meccaniche e fisiche delle viti
  • Carichi minimi di rottura a trazione
  • Carichi di prova delle viti
  • Materiali, trattamenti termici e composizioni chimiche
  • Caratteristiche a temperature elevate
  • Caratteristiche ad alta resistenza (se ≥ 1.000 N/mm2)

Argomenti correlati che potrebbero essere di vostro interesse