Massima sicurezza per i collegamenti filettati

NORD-LOCK○

Il sistema di sicurezza NORD-LOCK® per elementi filettati utilizza le sollecitazioni meccaniche invece dell'attrito per garantire la sicurezza contro l'allentamento dei collegamenti critici soggetti a vibrazioni e a carichi dinamici.

NordLock® technical explanationPoiché l’angolo (alfa) del piano inclinato è maggiore del'angolo (beta) della filettatura ogni rotazione della vite o del dado è impedita grazie all’effetto cuneo.

Il test di vibrazione Junker, conforme alla norma DIN 65151, è un eccellente metodo per collaudare il comportamento dei diversi elementi di sicurezza per collegamenti filettati. Il diagramma seguente mostra l'eccellente comportamento del sistema di bloccaggio a cuneo NORD-LOCK: la funzione anti-svitamento delle rondelle NORD-LOCK è dimostrata dal netto aumento del precarico che avviene durante il disserraggio.

Vibration test

Vantaggi

  • Massima sicurezza
  • Previene l’allentamento provocato dalle vibrazioni e dalle sollecitazioni dinamiche
  • Montaggio e smontaggio semplici
  • Non influenzata dalla lubrificazione
  • Funzione di sicurezza garantita con precarichi alti e bassi
  • Precarico controllabile
  • Medesima temperatura di impiego di viti e dadi standard
  • Riutilizzabili

Assortimento

  • Rondelle di sicurezza in acciaio, rivestite in lamelle di zinco con Delta Protekt©, M3 – M130 / #5 – 5”
  • Rondelle di sicurezza in INOX, M3 – M80 / #5 – 3" 1/8
  • Rondelle di sicurezza in leghe speciali per impieghi a temperature elevate o in ambiente corrosivo (fornibili su richiesta)