Calcolo giunti bullonati VDI 2230

Garantire la qualità e la sicurezza del design del vostro giunto bullonato

Progettate il vostro prodotto con un focus sugli elementi di fissaggio fin dall'inizio. Per garantire la qualità e la sicurezza dei vostri collegamenti filettati, la linea guida VDI 2230 vi offre i più alti standard.


Un uomo utilizza uno smart tool per avvitare una vite nell'alluminio.

VDI 2230 è una linea guida tedesca dell'Associazione degli Ingegneri Tedeschi (VDI e.V.). Inizialmente, è stata sviluppata per l'industria automobilistica. Oggi è riconosciuta a livello internazionale per il calcolo dei giunti bullonati ad alta resistenza. VDI 2230 fornisce calcoli dettagliati e spiega le relazioni tra forze, momenti e deformazioni.

I nostri servizi per il calcolo dei giunti bullonati

Approfittate della nostra esperienza ingegneristica nell'applicazione di VDI 2230 e dei nostri servizi di test per connessioni affidabili ed efficaci.

Overlay

Persone intorno a un tavolo discutono di un disegno tecnico in un ufficio dall'aspetto industriale.

Calcolo giunto bullonato

Progettare un collegamento sicuro

Icona di controllo

Calcoli con fattori che influenzano la durata

Icona di controllo

In base alle specifiche e alle ipotesi necessarie

Validazione e test

Expert Test Services

Icona di controllo

Una serie di test specifici richiesti

Icona di controllo

Verifica della soluzione iniziale

Icona di controllo

Controlla carico vite

Icona di controllo

Rapporti di prova completi per la tua applicazione

I vantaggi dal calcolo del giunto bullonato secondo VDI 2230

Icona per l'aumento della qualità del prodotto

Garantire qualità e sicurezza

Icona di design

Supporta design leggeri


Icona di riduzione dei casi di danno

Ridurre i fallimenti

Icona calcolatrice per dimensione bullone e classe di proprietà

Calcolo giunti bullonati

Troverete tutte le informazioni necessarie sul calcolo delle giunzioni bullonate secondo lo standard VDI 2230 nella nostra scheda tecnica. Scaricate ora gratuitamente.

Scarica